Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 61 88 720 0016 0300
Encodercbl. Papst LPEn2 HD 3,0m
Encodercbl. Papst LPEn2 HD 3,0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Resistente ao óleo, Livre de halógenos, Livre de silicone
Comprimento do cabo: 3 m
Notes
Compare
Part Number: 61 88 720 0016 0300
Encodercbl. Papst LPEn2 HD 3,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 LP 14 polos
  • Conector 2
    M12
    Fêmea
    12 polos
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo
    Resistente ao óleo
    Livre de halógenos
    Livre de silicone
  • Características
    Altamente flexível
    Compatível com esteira porta-cabo
Versão
  • Comprimento do cabo 3 m
  • Estrutura central 6x 2x 0,34 mm²
  • Campo de aplicação para a conexão do encoder
Terminação de dados
  • Tensão nominal 60 V DC
Características técnicas
  • Limitação de temperatura
    -20 ... +80 °C não movido
    -20 ... +80 °C movido
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Cinza
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60332-1 Retardamento de chama
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140274693
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare