上売/底座
Filters
  • フード/ハウジングのタイプ
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      16
    • 不封底安装底座
      28
  • ロックタイプ
    Select a value Reset filter
    • 单锁扣
      44
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP67 / IP69K 插配状态
      44
    • IP67 拔出状态和盖密封
      44
  • 製品シリーズ
    Select a value Reset filter
    • Han® S
      44
  • 材質 (フード/ハウジング)
    Select a value Reset filter
    • 聚酰胺 (PA)
      44
  • 定格電流
    Select a value Reset filter
    • ‌ 350 A
      4
    • ‌ 400 A
      9
    • ‌ 500 A
      3
44 products (of 44)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0