Han® HPR PYD
  • 电源分配连接器,尤其适用于列车牵引电机
  • 使用知名的 Han HC-Modular 350 和 650 插针
  • 用于恶劣室外环境的上壳/底座
子类别
Filters
  • 输出电流
    Select a value Reset filter
    • ‌180 A
      1
    • ‌190 A
      1
    • ‌380 A
      1
  • 抗冲击
    Select a value Reset filter
    • 2 类,符合 IEC 61373 标准
      1
  • 抗震
    Select a value Reset filter
    • 2 类,符合 IEC 61373 标准
      1
  • 过电压类别
    Select a value Reset filter
    • II
      1
    • III
      2
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 上売/底座
      9
    • 插芯
      1
    • 连接器组
      2
    • 附件
      3
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    Select a value Reset filter
    • 12
      7
    • 4
      7
    • 4X
      7
15 products (of 15)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0