附件
Filters
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 10.3 ... 11.8 mm
      2
    • 11.6 ... 13.1 mm
      2
    • 12.9 ... 14.6 mm
      2
    • 6.4 ... 7.9 mm
      2
    • 7.7 ... 9.2 mm
      2
    • 9 ... 10.5 mm
      2
  • 颜色(附件)
    Select a value Reset filter
    • RAL 1028(浅橙黄)
      1
    • RAL 3001(信号红)
      1
    • RAL 9005(乌黑)
      1
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • M3
      1
  • 扳手规格
    Select a value Reset filter
    • 9
      1
    • 23
      1
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94
    Select a value Reset filter
    • V-0
      12
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 附件
      18
18 products (of 18)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0