登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
圆形连接器
工业圆型连接器
...
系列
Han
®
F+B
33 50 319 9141 003
型号: 33 50 319 9141 003
F+B Hybrid PFT m/JST+fl st/- 0.3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
混合电缆 (铜/铜)
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 33 50 319 9141 003
F+B Hybrid PFT m/JST+fl st/- 0.3m
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
HELUKAT 100S 4x1x0,15 SF/UTP
连接器1
M12 male contact crimp AWG 26-22
Han F+B housing bulkhead mounting-agg
标识
类别
系统布线
系列
Han
®
F+B
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
公头
不封底安装底座
电缆类别
混合电缆 (铜/铜)
版本
电缆长度
0.3 m
芯数
13
芯结构
2x 2x AWG 22
2x 0.75 mm²
2x 1.5 mm²
5G 2.5 mm²
针数
12
数据插针
4
信号针数
4
电源针数
4
接地针
是
技术参数
额定电流(信号)
10 A
额定电压(信号)
250 V
额定脉沖电压(信号)
4 kV
污染等级(信号)
3
额定电流(电源)
20 A
额定电压(电源)
400 V
额定脉沖电压(电源)
6 kV
污染等级(电源)
3
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
电缆直径
16.5 mm
最小弯曲半径
10x 电缆直径 (反复弯曲)
商业数据
包装尺寸
1
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140238282
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Han® F+B