配套产品
配套产品
型号: 33 01 241 0050 036
FO CA 2xST-2xST 2E9/125 G657.A1, 5.0m
FO CA 2xST-2xST 2E9/125 G657.A1, 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0050 036
FO CA 2xST-2xST 2E9/125 G657.A1, 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría 系统布线
  • Elemento 电缆组装
  • Especificaciones 两端预接
  • Conector 1 ST双芯
  • Conector 2 ST双芯
  • Tipo de cable 光缆
  • Descripción del cable 单模
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de fibras 2
  • Tipo de fibra 2E9/125 G657.A1
Características técnicas
  • Diámetro de cable 5.17 mm
Propiedades del material
  • Color (cable)
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Número ECHA SCIP 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • Sustancias de la California Proposition 65 不包含
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 111 g
  • País de origen 拉脱维亚
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140249417
  • eCl@ss 27061003 光纤双插塞式电缆
  • UNSPSC 24.0 43223326