配套产品
配套产品
型号: 33 01 441 0090 024
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 9.0m
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 9.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 9 m
注释
比较
型号: 33 01 441 0090 024
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 9.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 LC duplex
  • Konnektör 2 2x ST
  • Kablo tipi FO kablo
  • Kablonun açıklaması Çok modlu
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 9 m
  • Fiber sayısı 2
  • Fiber türü 2G50/125 OM3
Teknik özellikler
  • Kablo Çapı 5,17 mm
Malzeme özellikleri
  • Renk (kablo) Açık mavi
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85447000
  • GTIN 5713140270794
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较