配套产品
配套产品
型号: 33 01 412 0200 008
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 2.0m
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 2.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 01 412 0200 008
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 LC duplex
  • Konektor 2 2x ST
  • Typ kabelu Optický kabel
  • Popis kabelu Jednovidový
Verze
  • Délka kabelu 2 m
  • Počet vláken 2
  • Typ vlákna 2E9/125 G657.A1
Technické vlastnosti
  • Průměr kabelu 5,17 mm
Vlastnosti materiálu
  • Barva (kabel) Žlutá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
    Olovo
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Číslo ECHA SCIP 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 49,33 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85447000
  • GTIN 5713140270626
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较