登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING PushPull
33 61 431 0020 003
型号: 33 61 431 0020 003
FO CA PP2-LCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0020 003
FO CA PP2-LCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 2m
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
LWL Breakoutkabel 2x62,5/125MIL,OCC
连接器1
PushPull2 v4 MM overmolded
连接器2
LCdx MM
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
HARTING PushPull (V4)
Identifikace
Industrial Fibre Optic
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
HARTING PushPull (V4)
Konektor 2
LC duplex
Typ kabelu
Optický kabel
Popis kabelu
Vícevidové
Zatavení
Verze
Délka kabelu
2 m
Uspořádání vodičů
62,5/125 µm
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +85 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP68
Průměr kabelu
6,5 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Termoplast
Materiál (kabel)
PUR (polyuretan)
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Obchodní údaje
包装尺寸
1
Hmotnost netto
79 g
原产国
Česko
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140271456
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
PDF (简体中文)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling