登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
eShop Haberler
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
PCB konnektörleri
Operatör arayüzleri
Arayüz konnektörleri
Yuvarlak konnektörler
Sistem kablajı
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Sistem kablajı
...
Data FO kablo
PushPull
33 61 431 0450 001
型号: 33 61 431 0450 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 45m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型
电缆长度: 45 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0450 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 45m
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
Type of cable
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
Connector 1
PushPull2 v4 SM overmolded
Connector 2
LCdx SM
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
HARTING PushPull (V4)
Tanımlama
Industrial Fibre Optic
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
HARTING PushPull (V4)
Konnektör 2
LC duplex
Kablo tipi
FO kablo
Kablonun açıklaması
Tekli mod
Çoklu kalıplanmış
Sürüm
Kablo uzunluğu
45 m
Damar yapısı
9 / 125 µm
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +85 °C
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP68
Kablo Çapı
6,5 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Termoplastik
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Antimuan trioksit
Kurşun
Nikel
Naftalin
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-3-106 Varyant 4 (V4)
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
79 g
Menşei ülkesi
Çekya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140271913
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling