Data 光缆
PushPull
33 61 431 0130 005
型号: 33 61 431 0130 005
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 13m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 13 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0130 005
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 13m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
连接器1
PushPull2 v4 MM overmolded
连接器2
SCdx MM
标识
类别
系统布线
系列
HARTING PushPull (V4)
标识
Industrial Fibre Optic
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING PushPull (V4)
连接器2
SC 双芯
电缆类别
光缆
电缆介绍
多模
一体成型
版本
电缆长度
13 m
芯结构
50 / 125 µm
技术参数
极限温度
-40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP68
电缆直径
6.5 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
热塑性塑料
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
三氧化二抗
铅
镍
萘
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商业数据
包装尺寸
1
净重
79 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140272101
ETIM
EC002599
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling