配套产品
配套产品
型号: 33 61 431 0050 006
FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 5m
FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0050 006
FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category 系统布线
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Identification Industrial Fibre Optic
  • Element 电缆组装
  • Specification 两端预接
  • Connector 1 HARTING PushPull (V4)
  • Connector 2 SC 双芯
  • Type of cable 光缆
  • Description of the cable
    多模
    一体成型
Version
  • Cable length 5 m
  • Core structure 62.5 / 125 µm
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Cable diameter 6.5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) 热塑性塑料
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 79 g
  • Country of origin 捷克
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140272293
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600