登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
...
Data
光纤 系统布线
33 01 412 1000 027
型号: 33 01 412 1000 027
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 10.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 01 412 1000 027
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 10.0m
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
FO 50/125 IV(ZN)HH
连接器1
SCdx MM
连接器2
ST MM bk
ST MM wh
标识
类别
系统布线
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
SC 双芯
连接器2
2x ST
电缆类别
光缆
电缆介绍
多模
版本
电缆长度
10 m
光纤数
2
光纤类型
2G50/125 OM3
技术参数
电缆直径
5.17 mm
材料特性
颜色(电缆)
浅蓝色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
ECHA SCIP 编号
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
185.6 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85447000
GTIN
5713140271005
eCl@ss
27061003 光纤双插塞式电缆
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found