配套产品
配套产品
型号: 33 01 412 0800 007
FO CA SCdx-2xST 9/125 G657.A1, 8.0m
FO CA SCdx-2xST 9/125 G657.A1, 8.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 33 01 412 0800 007
FO CA SCdx-2xST 9/125 G657.A1, 8.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория 系统布线
  • Элемент 电缆组装
  • Спецификация 两端预接
  • Соединитель 1 SC 双芯
  • Соединитель 2 2x ST
  • Тип кабеля 光缆
  • Описание кабеля 单模
Версия
  • Длина кабеля 8 m
  • Количество волокон 2
  • Тип волокна 2E9/125 G657.A1
Технические характеристики
  • Диаметр кабеля 5.17 mm
Свойства материала
  • Цвет (кабель)
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Номер ECHA SCIP 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • Законопроект 65 штата Калифорния 不包含
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 164 g
  • Страна изготовления 拉脱维亚
  • код ТН ВЭД ЕС 85447000
  • GTIN 5713140270886
  • eCl@ss 27061003 光纤双插塞式电缆
  • UNSPSC 24.0 43223326