35
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
...
Data
光纤 系统布线
33 01 241 0070 034
型号: 33 01 241 0070 034
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 7.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 7 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0070 034
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 7.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
35
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
FO 50/125 IV(ZN)HH
Steckverbinder 1
SCdx MM
Steckverbinder 2
LCdx MM
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
SC duplex
Steckverbinder 2
LC duplex
Kabeltyp
LWL-Kabel
Kabelbeschreibung
Multimode
Ausführung
Kabellänge
7 m
Anzahl der Fasern
2
Faserntyp
2G50/125 OM3
Technische Kennwerte
Kabeldurchmesser
5,17 mm
Materialeigenschaften
Farbe Kabel
hellblau
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
28 g
Ursprungsland
Lettland
europäische Zolltarifnummer
85447000
GTIN
5713140270572
eCl@ss
27061003 Patchkabel LWL
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found