登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
...
Прямоугольные соединители
Кабельные сборки
33 02 211 0150 001
型号: 33 02 211 0150 001
FO CABLE ASSY-15M-2xSCRJ MM POF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 33 02 211 0150 001
FO CABLE ASSY-15M-2xSCRJ MM POF
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
Тип кабеля
FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green
Соединитель 1
SCRJ POF IP20 Plug Crimp
Соединитель 2
SCRJ POF IP20 Plug Crimp
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
SCRJ duplex POF
Соединитель 2
SCRJ duplex POF
Тип кабеля
Оптоволоконный кабель
Описание кабеля
Многомодовый
Версия
Длина кабеля
15 m
Структура ядра
980 / 1000 µm
Технические характеристики
Диаметр кабеля
8 mm
Свойства материала
Цвет (кабель)
Зеленый
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Спецификации и допуски
PROFINET
Да
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
869 g
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85447000
GTIN
5713140150102
eCl@ss
27.061.003,00
UNSPSC 24.0
43223326