登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kabelmodules & bulkkabels
...
Data
Glasvezel Systeembekabeling
33 04 211 5000 002
型号: 33 04 211 5000 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 500m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 500 m
注释
比较
型号: 33 04 211 5000 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 500m
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
Type of cable
FO cable, 4G50 OM3, 5.5mm RAL1021 PUR
Connector 1
expBeam plug 4CH MM
Connector 2
expBeam plug 4CH MM
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
Expanded beam
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
Expanded beam
Connector 2
Expanded beam
Type kabel
(FO) Glasvezeloptiek-kabel
Beschrijving van de kabel
Multimodus
Versie
Kabellengte
500 m
Aantal vezels
4
Vezeltype
4G50/125 OM3
Technische eigenschappen
Beperkt de temperatuur
-40 ... +85 °C
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP68
Kabeldiameter
5,5 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Aluminium
Kleur (kap/behuizing)
RAL 1021 (koolzaadgeel)
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
14.300 g
Land van herkomst
Litouwen
Europees douanetariefnummer
85447000
GTIN
5713140258839
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found