登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kablo takımları ve kablolar
...
Data
Fiber optik Sistem kablajı
33 04 211 0500 002
型号: 33 04 211 0500 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 50m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 50 m
注释
比较
型号: 33 04 211 0500 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 50m
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
Type of cable
FO cable, 4G50 OM3, 5.5mm RAL1021 PUR
Connector 1
expBeam plug 4CH MM
Connector 2
expBeam plug 4CH MM
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Expanded beam
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
Expanded beam
Konnektör 2
Expanded beam
Kablo tipi
FO kablo
Kablonun açıklaması
Çok modlu
Sürüm
Kablo uzunluğu
50 m
Fiber sayısı
4
Fiber türü
4G50/125 OM3
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +85 °C
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP68
Kablo Çapı
5,5 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Alüminyum
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
RAL 1021 (kolza sarısı)
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
1.700 g
Menşei ülkesi
Letonya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140258785
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found