登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Osazené kabely a kabelová metráž
...
Data
Optická vlákna Systémová kabeláž
33 04 211 0120 002
型号: 33 04 211 0120 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 12m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 12 m
注释
比较
型号: 33 04 211 0120 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 12m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
FO cable, 4G50 OM3, 5.5mm RAL1021 PUR
Connector 1
expBeam plug 4CH MM
Connector 2
expBeam plug 4CH MM
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Expanded beam
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
Expanded beam
Konnektör 2
Expanded beam
Kablo tipi
FO kablo
Kablonun açıklaması
Çok modlu
Sürüm
Kablo uzunluğu
12 m
Fiber sayısı
4
Fiber türü
4G50/125 OM3
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +85 °C
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP68
Kablo Çapı
5,5 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Alüminyum
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
RAL 1021 (kolza sarısı)
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
700 g
Menşei ülkesi
Letonya
Avrupa gümrük tarife numarası
85447000
GTIN
5713140802032
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600