配套产品
配套产品
型号: 09 67 000 9954
Fe screw M3 and 4-40 UNC 1.6-2.0mm
Fe screw M3 and 4-40 UNC 1.6-2.0mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉锁扣
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1, D-Sub 2
带螺纹的固定法兰 M3, 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
注释
比较
型号: 09 67 000 9954
Fe screw M3 and 4-40 UNC 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 액세서리 유형 나사 잠금
  • 액세서리 설명 패널 두께 1.6 ~ 2 mm 지원
버전
  • 젠더 암형
  • 규격
    D-Sub 1
    D-Sub 2
  • 잠금 유형
    스레드 포함 고정용 플랜지 M3
    스레드 포함 고정용 플랜지 4-40 UNC
자재 특성
  • 재료 스테인리스 강
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 40
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 73181595
  • GTIN 5713140235489
  • eCl@ss 27,440,392.00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400