配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 06 901 9935
RASTELEMENT BR 15MM
RASTELEMENT BR 15MM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
B锁止元件
适用于公连接器, 适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架, 单体固定装置, 适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式金属底座, 带M 2.5螺母,符合DIN EN ISO 4036, 右
金属化塑料
金属
注释
比较
型号: 09 06 901 9935
RASTELEMENT BR 15MM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier DIN 41612
  • Type af tilbehør Fastgørelsesbeslag B
  • Beskrivelse af tilbehøret
    til male konnektorer
    til 19 tomme racks i henhold til DIN EN 60297
    Enkelt fastgørelse
    Velegnet til stikhus D 20/2 og D 20/4 metalliseret
    Med møtrik M 2.5 DIN EN ISO 4036
    Højre
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Plast, metalliseret
  • Farve (tilbehør) Metallisk
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Jernbaneklassifikation F1/I2 i henhold til NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 2,09 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140014725
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较