Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Hoods/Housings
11
Număr articol: 09 40 016 9931
Frame Han 16HPR EasyCon-Mod-A-F
Frame Han 16HPR EasyCon-Mod-A-F

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Ramă
pentru până la 6 module individuale, A ... F
Mărime: 16 B
Note
Comparați
Număr articol: 09 40 016 9931
Frame Han 16HPR EasyCon-Mod-A-F
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Hoods/Housings
11
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Accessories
  • Serii de carcase/prize Han® HPR EasyCon
  • Tip de accesorii Frame
  • Descrierea accesoriului
    for up to 6 single modules
    A ... F
Versiune
  • Mărime 16 B
  • Conţinut pachet
    2x M4/M5 distance bolts (AF 7)
    2x M5/M6 distance bolts (AF 7)
    4x M4 screw
    4x washer SK S4
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    1.5 Nm Fixing screws M4
    6 Nm Distance bolt
Proprietăţi material
  • Material (accesorii) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 205.33 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140194397
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați