配套产品
配套产品
Contact inserts
5
Hoods/Housings
9
型号: 09 11 000 9957
Frame-M 3XHC 350 -Han 24HPR enlarged
Frame-M 3XHC 350 -Han 24HPR enlarged

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于公插芯, 3x Han® HC Modular 350
尺寸: 24 HPR enlarged
注释
比较
型号: 09 11 000 9957
Frame-M 3XHC 350 -Han 24HPR enlarged
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contact inserts
5
Hoods/Housings
9
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HPR enlarged
  • Tartozék típusa Frame
  • A tartozék leírása
    for male inserts
    3x Han® HC Modular 350
Verzió
  • Méret 24 HPR enlarged
  • Csomag tartalma
    4x M4 screw
    4x washer SK S4
    4x washer SK S6
    4x cheese-head screw M6 x 20
    4x cheese-head screw M6 x 25
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    10 Nm Fixing screws M6
    1.5 Nm Screws M4
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők) 金属
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 154 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140194052
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466