配套产品
配套产品
Contact inserts
5
Hoods/Housings
6
型号: 09 11 000 9964
Frame-M 4XHC 350-Han 24HPR enlarged
Frame-M 4XHC 350-Han 24HPR enlarged

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于公插芯, 4x Han® HC Modular 350
尺寸: 24 HPR enlarged
注释
比较
型号: 09 11 000 9964
Frame-M 4XHC 350-Han 24HPR enlarged
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contact inserts
5
Hoods/Housings
6
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Linhas de carcaças/bases Han® HPR enlarged
  • Tipo de acessório Quadro
  • Descrição do acessório
    para insertos macho
    4x Han® HC Modular 350
Versão
  • Tamanho 24 HPR enlarged
  • Conteúdo da embalagem
    4x Parafuso M4
    4x arruela SK S4
    4x arruela SK S6
    4x parafuso cilíndrico M6 x 20
    4x parafuso cilíndrico M6 x 25
    4x tubos termoencolhíveis
Características técnicas
  • Torque de aperto
    10 Nm Parafusos de fixação M6
    1,5 Nm Parafusos M4
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Metal
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 150 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140015791
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466