配套产品
配套产品
Combinables
33
Pièce détachée
2
型号: 21 03 321 6510
Gerätebuchse M12-A-kod.IP20
Gerätebuchse M12-A-kod.IP20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌4 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: A编码
聚酰胺 (PA)
注释
比较
免费样品
型号: 21 03 321 6510
Gerätebuchse M12-A-kod.IP20
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
33
Запасная часть
2
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Adaptateur pour circuit imprimé
  • Spécification
    Droit
    Pour montage arrière
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (THR)
  • Genre Femelle
  • Blindage Blindé
  • Nombre de contacts 5
  • Codage Codage A
  • Type de verrouillage Verrouillage à vis
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale 60 V
  • Tension de claquage 1,5 kV
  • Degré de pollution 3
  • Catégorie de surtension III
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Couple de serrage 2 Nm Ecrou de verrouillage
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP20
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polyamide (PA)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Au sur Ni Côté accouplement
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-2-101
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 19,1 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140137851
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较