配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5207
GROUND TERMINAL SIZE 10B
GROUND TERMINAL SIZE 10B

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
屏蔽框架
用于上壳,高结构, 用于不封底安装底座
尺寸: 10 B
带M4螺栓的接地端子架用于固定插芯
注释
比较
型号: 09 00 000 5207
GROUND TERMINAL SIZE 10B
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori 附件
  • Seri
    Han E®
    Han® EE
    Han DD®
    Han-Snap®
  • Aksesuar tipi 屏蔽框架
  • Aksesuarın açıklaması
    用于上壳,高结构
    用于不封底安装底座
版本
  • Boyut 10 B
  • 包装内容 带M4螺栓的接地端子架用于固定插芯
材料特性
  • 材料(附件)
  • 表面(附件) 镀锌
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 2
  • Net ağırlık 15 g
  • Menşei ülkesi 德国
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140002166
  • eCl@ss 27440392 连接器(附件)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400