登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Confections de cordon et câbles au mètre
Data
...
Réseau Câbles assemblés
RJ45
09 48 282 8758 020
型号: 09 48 282 8758 020
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 48 282 8758 020
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 2,0m
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
Type de c�ble
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC bk
Connecteur 1
PP V4 2.0 RJI RJ45
Connecteur 2
PP V4 2.0 RJI RJ45
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
HARTING PushPull (V4)
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
HARTING PushPull (V4)
RJ45
Connecteur 2
HARTING PushPull (V4)
RJ45
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Description du câble
Câblage 1:1
Version
Longueur de câble
2 m
Nombre de fils
8
Structure du conducteur
4x 2x AWG 26/7
Blindage
Blindé
Données techniques
Caractéristiques de transmission
Cat. 6
A
Classe E
A
jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limite de température
-20 ... +80 °C
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PVC
Couleur (câble)
Noir
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
150 g
Pays d'origine
Lettonie
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140391062
eCl@ss
27060390 Câble de transmission de données (non classé)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息