配套产品
配套产品
型号: 19 15 523 5197
HAN CGM-P F+B M25X1,5 D. 13-16 nature
HAN CGM-P F+B M25X1,5 D. 13-16 nature

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
M25
夹持范围: 13 ... 16 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) 白
IP67 / IP69
扳手规格: 32
注释
比较
型号: 19 15 523 5197
HAN CGM-P F+B M25X1,5 D. 13-16 nature
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • フード/ハウジングシリーズ Han® F+B
  • アクセサリータイプ ケーブルグランド
バージョン
  • 梱包内容 スペーシング用ワッシャー付き
技術的特性
  • レンチ サイズ 32
  • 使用温度範囲 -40 ... +100 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP67 / IP69
  • サイズ M25
  • クランプ可能範囲 13 ... 16 mm
材質
  • 表面粗度 ≤ 0.8 µm
  • 材質(ケーブルグランド) 聚酰胺 (PA)
  • カラー(ケーブルクランプ)
  • カラー(シール)
  • 材質(アクセサリー) VA 1.4305
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 適用除外項目 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELVステータス 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 認証
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 990
    FDA 21 CFR 177.1500
    FDA 21 CFR 176.170 (c)
    FDA 21 CFR 177.1390
    FDA 21 CFR 177.1395
    FDA 21 CFR 177.2600
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 32.66 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 84849000
  • GTIN 5713140192805
  • eCl@ss 27,140,801.00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较