登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Solutions sur mesure
Siemens
...
Câbles système pour les convertisseurs de fréquence
Câble de puissance
61 88 201 0709 00
型号: 61 88 201 0709 00
HAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch 7.5kW
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Y 分线器
带维护开关, 适用于 7.5 kW 马达
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 4 mm² 弹片接线
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 61 88 201 0709 00
HAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch 7.5kW
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Identification
4/2
Elément
Répartiteur en Y
Spécification
avec commutateur de maintenance
pour moteurs de 7,5 kW
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à lame de pression
Nombre de contacts
3
Contact de terre
Oui
Applications
Câbles de puissance
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
1,5 ... 4 mm² Raccordement par bornes à ressort
Section de conducteur (AWG)
AWG 20 ... AWG 12 Raccordement par bornes à ressort
Intensité nominale
32 A
20 A
Tension nominale
500 V
Tension de claquage
4 kV
Degré de pollution
3
Limite de température
-25 ... +40 °C
Indice de protection selon IEC 60529
IP65
Tension d’essai U
r.m.s.
6 kV
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert)
RAL 7032 (gris silex)
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Plaqué argent
Matériau (capot/embase)
Polyamide (PA)
Couleur (capot/embase)
RAL 9005 (noir foncé)
Matériaux (presse-étoupes)
Plastique
Couleur (presse-étoupe)
Noir
Matériau (joint)
Elastomère
Couleur (joint)
Blanc
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Numéro ECHA SCIP
be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
400 g
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140274235
eCl@ss
27142409 Petit tableau modulaire
ETIM
EC000214
UNSPSC 24.0
39121303
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found