配套产品
配套产品
Accessories
3
型号: 61 88 201 0708 00
HAN Q4/2 Y-Verteiler Switch 7,5kW + M12
HAN Q4/2 Y-Verteiler Switch 7,5kW + M12

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Y 分线器
带维护开关, 开/闭开关, 适用于 7.5 kW 马达
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 4 mm² 弹片接线
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 61 88 201 0708 00
HAN Q4/2 Y-Verteiler Switch 7,5kW + M12
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
3
产品详情
Identification
  • Identification 4/2
  • Element Y-distributor
  • Specification
    带维护开关
    开/闭开关
    适用于 7.5 kW 马达
Version
  • Termination method 笼式弹片接线
  • Number of contacts 3
  • PE contact
  • Field of application 电源电缆
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1.5 ... 4 mm² 弹片接线
  • Conductor cross-section AWG 20 ... AWG 12 弹片接线
  • Rated current
    ‌ 32 A
    ‌ 20 A
  • Rated voltage 500 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Limiting temperature -25 ... +40 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Test voltage Ur.m.s. 6 kV
Material properties
  • Material (insert) 聚碳酸酯 (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032(卵石灰)
  • Material (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts) 镀银
  • Material (hood/housing) 聚酰胺 (PA)
  • Colour (hood/housing) RAL 9005(乌黑)
  • Material (cable glands) 热塑性塑料
  • Colour (cable gland) 黑色
  • Material (seal) 弹性体
  • Colour (seal)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 624.7 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140163874
  • eCl@ss 27142409 Small distribution board
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303