登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kablage & bulkkablar
Bulkkablar
...
Kopparkablar
Datakablar
09 45 600 0640
型号: 09 45 600 0640
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR, 50m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
4x 2x AWG 26/7
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 50 m
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0640
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR, 50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
系统布线
Element
线缆
Specification
不组装
Kabeltyp
铜质电缆 (圆型)
Version
Kabellängd
50 m
Antal kärnor
8
Ledarstruktur
4x 2x AWG 26/7
Tekniska egenskaper
Överföringsegenskaper
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Begränsande temperatur
-40 ... +80 °C 未移动
-40 ... +80 °C 已移动
Minsta böjradie
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Ledarresistans @ 20 °C
≤290 Ω/km
Isoleringsmotstånd @ 20 °C
≥ 500 MΩ x km
Signallöptid @ 20 °C
≤ 5.13 ns/m
Impedans @ 100 MHz
100 Ω ±5 %
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (聚氨酯)
Färg (kabel)
黄
RoHS
符合
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
不包含
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
2,300 g
Ursprungsland
德国
Tariffnummer europeisk tull
85444995
GTIN
5713140062184
eCl@ss
27.061.801,00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling