配套产品
配套产品
Combinables
2
Carcaças/Bases
2
Cabos de sistema
10
型号: 09 45 545 1002
HARTING PP mini displayport adapter
HARTING PP mini displayport adapter

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
커넥터
어댑터
注释
比较
型号: 09 45 545 1002
HARTING PP mini displayport adapter
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
上売/底座
2
系统电缆
10
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 HARTING PushPull (V4)
  • 식별 Mini DisplayPort
  • 요소 어댑터
버전
  • 차폐형 비차폐
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +80 °C
  • 체결 주기 ≥ 100
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP20
    IP65 / IP67 체결 조건
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 폴리부틸렌 테레프탈레이트 (PBP)
  • 컬러 (후드/하우징) 검정색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-3-106 버전 4 (V4)
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 1 g
  • 원산지 대만
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140223615
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522