配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 0200
HARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 100m
HARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 100m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
4x 2x AWG 26/7
PVC
电缆长度: 100 m
Cat. 5e D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0200
HARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 100m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Eleman Toplu kablolar
  • Teknik özellikler Monte edilmemiş
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 100 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 26/7
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 5e 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması -10 ... +60 °C
  • İletken direnci @ 20 °C ≤145 Ω/km
  • Yalıtım direnci @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Empedans @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Siyah
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 5.920 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140061941
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较