配套产品
配套产品
Tools
3
型号: 09 03 000 6220
HI-CURRENT CONTACT FOR F CONNECTOR
HI-CURRENT CONTACT FOR F CONNECTOR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤20 A
母针 用于母连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
导体截面积: 2.5 mm²
AWG 14
注释
比较
型号: 09 03 000 6220
HI-CURRENT CONTACT FOR F CONNECTOR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
产品详情
标识
  • 类别 Contacts
  • 系列 DIN 41612
  • 插针类型 Crimp contact
  • 插针端子介绍 Straight
  • 插针适用于
    DIN 41612 Type M
    DIN 41612 Type MH 21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
版本
  • 接线方式 Crimp termination
  • 公母类型 Female contact for female connectors
  • 连接方式
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • 制造过程 Turned contacts
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 2.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 14
  • 额定电流 ≤ 20 A
  • 插入力 ≤ 10 N
  • 拔出力 ≥ 1.6 N
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Noble metal over Ni Mating side
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 no requirements (flammable mass < 10g)
规格和认证
  • 规格 DIN 41626
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 1 g
  • 原产国 Hungary
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140004108
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较