配套产品
配套产品
Combinables
1
上売/底座
2
型号: 09 45 545 9011
HPP V4 Signal THT 10pole horizontal jack
HPP V4 Signal THT 10pole horizontal jack

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊接插座
焊接接线
额定电流: ‌5 A
插针: 10
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 545 9011
HPP V4 Signal THT 10pole horizontal jack
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
上売/底座
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identifiering Signal
  • Element Lödningsjack
  • Specification Vinklad
Version
  • Förbindningsmetod Lödterminering
  • Skärmning Helskärmad, 360° skärmningskontakt
  • Antal kontakter 10
Tekniska egenskaper
  • Kontaktdelning (förbindningssida)
    2,4 mm
    3 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
    2,4 mm
    3 mm
  • Märkström ‌ 5 A
  • Märkspänning 50 V
  • Nominell impulsspänning 1,5 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Fritt avstånd ≥ 1,4 mm
  • Krypavstånd ≥ 1,4 mm
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Isättningskraft ‌ 50 N
  • Urtagningskraft ‌ 50 N
  • Matningscykler ≥ 500
  • Testspänning Ur.m.s.
    1,5 kV (kontakt-kontakt)
    1,5 kV (kontakt-jord)
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
  • Vibrationshållfast 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 svepcykler enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
  • Stöthållfasthet 50 g/11 ms, 10 stötar/axlar och riktning
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 6,875 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140061460
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522