登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conjuntos de conectores e cabos
7/8ʺ
72 MN FL4 050
型号: 72 MN FL4 050
Ha-MLK4-5M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 72 MN FL4 050
Ha-MLK4-5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
Conectores circulares 7/8ʺ
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em um lado
Conector 1
7/8ʺ
Fêmea Angular
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Versão
Comprimento do cabo
5 m
Número de núcleos
4
Estrutura central
4x AWG 16
Número de Pólos
4
Características técnicas
Limitação de temperatura
-20 ... +80 °C
Propriedades do material
Material (cabo)
PVC
Cor (cabo)
Preto
Especificações e aprovações
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140236936
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found