登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
2
没有可用数据
eShop
Kruhové konektory
Metrické kruhové konektory
...
Kabelové konektory a osazené kabely
7/8ʺ
72 MN FL4 MNML 4050
型号: 72 MN FL4 MNML 4050
Ha-MLK4 MLZ4-5M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 72 MN FL4 MNML 4050
Ha-MLK4 MLZ4-5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
Kruhové konektory 7/8ʺ
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
7/8ʺ
Male Úhlové provedení
Konektor 2
7/8ʺ
Zásuvka (female) Úhlové provedení
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
5 m
Počet žil
4
Uspořádání vodičů
4x AWG 16
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-35 ... +75 °C
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PVC
Barva (kabel)
Černá
Specifikace a schválení
Schválení
CE
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140261853
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found