功能
光纤
97 00 000 1141
型号: 97 00 000 1141
Ha-VIS eCon 3080GB-A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 8 x
工作温度: -0 ... +55 °C
注释
比较
型号: 97 00 000 1141
Ha-VIS eCon 3080GB-A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
제품 시리즈
Ha-VIS eCon 3000
요소
산업용 이더넷 스위치
사양
언매니지드
이더넷 유형
풀 기가비트 이더넷
버전
포트 총 개수
8
고정
35 mm DIN 레일, EN 60715 규격 기준
스위칭 테크놀로지
Store and Forward
프레임 사이즈
9.216 kB
MAC 테이블 사이즈
4k 엔트리
패킷 버퍼 사이즈
1.5 Megabit
비폐색 방식
Yes
서비스 품질
Yes
에너지 효율적 이더넷
Yes
흐름 제어
오프
시그널 접점
No
PoE 기능
No
점보 프레임 지원
Yes
패키지 내용
전원공급용 플러그형 스크류 접점
조립 설명서
터미네이션 데이터
공칭 전압
24 V DC
48 V DC
허용 가능 전압
9 ... 60 V DC
서지 보호
Yes
작동 전류
<125 mA @ 24 V DC
<65 mA @ 48 V DC
공급 회로
SELV (Circuit Breaker 10 A)
시작 전류
<1.4 A @ 24 V DC
<2.3 A @ 48 V DC
과전류 보호
2 A 입력부에서
전력 소비량
<3.12 W @ 24 V DC
터미네이션 방법
플러그형 스크류 접점
컨택트핀 개수
3
도체 단면적
0.08 ... 2.5 mm²
도체 단면적 (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
핀 배치도
+ / - / FE
역극성 보호
Yes
기술적 특성
오염도
2
과전압 카테고리
II
작동 온도
0 ... +55 °C
보관 온도
-40 ... +85 °C
상대 습도
0 ... 95 % 비응축 (작동 시)
0 ... 95 % 비응축 (보관/운송 시)
공기 압력
≥795 hPa ≈ 2000 m
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP30 체결 조건
MTBF
≈ 1734,000 h
이더넷 포트 (구리)
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
8 x
전송 표준
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
자동-교섭
Yes
자동-극성
Yes
Auto-MDI(X)
Yes
전송 물리
Twisted Pair Cat. 5
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1,000 Mbit/s
전송 길이
100 m
자재 특성
재료 (후드/하우징)
알루미늄 (양극산화처리)
강철 시트 (분말 코팅방식)
길이
107.5 mm
폭
25 mm
높이
142 mm
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
7(c)-I:
압전 전자장치와 같은 콘덴서나, 유리 또는 세라믹 매트릭스 화합물에서 유전체 세라믹 이외의 세라믹 또는 유리에 납을 포함하는 전기 및 전자 부품
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
상세명세 및 승인
사양
EN 55032 배출 기준
EN 55035 EMC 간섭 내성
EN 61000-4-2 정전기 방전 (ESD)
EN 61000-4-3 전자기 필드
EN 61000-4-4 급격한 과도상태 (폭발적)
EN 61000-4-5 서지 보호
EN 61000-4-6 전도성 방해
EN 61000-6-4 배출 기준
IEC 60068-2-6 진동 (정현)
승인규격
CE
요청에 따라
FCC
예
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
545 g
원산지
라트비아
유럽 관세 번호
85176200
eCl@ss
19,170,130.00