登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Przemysłowe switche Ethernetowe
Funkcjonalność
...
Interfejsy Ethernet
M12
20 77 308 1000
型号: 20 77 308 1000
Ha-VIS eCon 4080BT-BT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8 x
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 20 77 308 1000
Ha-VIS eCon 4080BT-BT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Seria
Ha-VIS eCon 4000
Element
Przemysłowe switche Ethernetowe
Specyfikacje
Niezarządzalny
Typ Ethernet
Fast Ethernet
Wersja
Całkowita liczba portów
8
Mocowanie
Montaż naścienny
Technologia przełączania
Store and Forward
Rozmiar ramki
2,048 kB
Rozmiar tablicy MAC
2k Wejścia
Rozmiar bufora pakietu
0,77 Megabit
Bez blokowania
Tak
Quality of service
Tak
Energooszczędny Ethernet
Tak
Kontrola przepływu
Wył.
Kontakt sygnałowy
Nie
Funkcja PoE
Nie
Powlekanie PCB
Tak
Zawartość opakowania
Instrukcje montażu
Dane przyłączeniowe
Napięcie znamionowe
24 V DC
48 V DC
Dozwolone napięcie
12 ... 60 V DC
Zabezpieczenie udarowe
Tak
Prąd roboczy
52 mA @ 24 V DC
28 mA @ 48 V DC
Obwód zasialania
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Prąd rozruchowy
14 A @ 24 V DC
2,9 A @ 48 V DC
Ochrona przepięciowa
2 A 输入端
Pobór mocy
≤1,3 W @ 24 V DC
Metoda przyłączenia
M12 L编码
Liczba kontaktów
4
Przekrój przewodu
0,5 ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 20 ... AWG 14
Układ styków
+ / - / - / +
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
有
Charakterystyka techniczna
Kategoria przepięciowa
II (ochrona w postaci podwójnej lub wzmocnionej izolacji)
Temperatura robocza
-40 ... +70 °C
Temperatura magazynowania
-40 ... +85 °C
Wilgotność względna
10 ... 95 % Nie-kondensujący (praca)
10 ... 95 % Nie-kondensujący (składowanie/transport)
Ciśnienie powietrza
≥795 hPa ≈ 2000 m
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP40 stan połączenia
Porty Ethernetowe, miedziane
10/100 Mbit/s (M12D-Ports)
8 x
Standard transmisji
10BASE-T
100BASE-TX
Auto-negocjacja
Tak
Auto-polaryzacja
Tak
Auto-MDI(X)
Tak
Fizyka transmisji
Twisted Pair Kat. 5
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Długość transmisji
100 m
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
铝
Długość
152 mm
Szerokość
100 mm
Wysokość
43.85 mm
RoHS
符合豁免标准
RoHS zwolnienia
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
有
REACH SVHC substancje
铅
Numer ECHA SCIP
bbcc04b5-5176-4454-afbc-a635daae5e7b
Propozycja Kalifornijska 65
有
Propozycja Kalifornijska 65
铅
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
EN 50155 铁路应用
EN 50121-3-2 铁路应用 EMC
EN 61000-6-2 EMC 抗干扰
EN 55035 EMC 抗干扰
EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
EN 61000-4-5 浪涌电压
EN 61000-4-6 传导干扰
EN 61000-6-4 排放标准
EN 55032 排放标准
IEC 60721-3 机械稳定性
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
IEC 60068-2-27 冲击
IEEE 802.3
Certyfikaty
CE
FCC
是
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
415 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85176200
eCl@ss
19.170.130,00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found