配套產品
配套產品
Combinables
5
Tools
3
Frames
22
零件號: 09 11 001 2652
Han 1 HC 350A/4KV -male- 95-120 mm
Han 1 HC 350A/4KV -male- 95-120 mm

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
插蕊
軸向螺栓接線方式
公頭
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: ‌350 A
導體截面積: 95 ... 120 mm²
銅合金
鍍銀
注解
比較
零件號: 09 11 001 2652
Han 1 HC 350A/4KV -male- 95-120 mm
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
5
Tools
3
Frames
22
產品詳情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han® HC Modular
  • 标识 350
版本
  • 接线方式 轴向螺栓接线方式
  • 公母类型 公头
  • 详细资料 只有当电缆以适当距离固定时,才能满足抗振和抗冲击要求。有关应力消除间隔的说明,可以在电子目录文档的说明部分下找到。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 95 ... 120 mm²
  • 线芯外径 ≤19.5 mm
  • 额定电流 ‌ 350 A
  • 额定电压 2,000 V
  • 额定脉沖电压 12 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 0.2 mΩ
  • 剥线长度 19 ... 20 mm
  • 拧紧力矩
    14 Nm @ 95 mm²
    16 Nm @ 120 mm²
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 抗震 2 类,符合 IEC 61373 标准
  • 抗冲击 2 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
  • 材料(插芯)
    聚碳酸酯 (PC)
    聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 銅合金
  • 表面(插针) 鍍銀
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 状态 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 145 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85359000
  • GTIN 5713140015982
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

EPLAN 資料網站

顯示資訊

下載

顯示資訊

Instructions
組裝說明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較