配套产品
配套产品
Steckpartner
5
Werkzeuge
1
Rahmen
21
型号: 09 11 001 2755
Han 1 HC 350A/4KV -FEMALE-
Han 1 HC 350A/4KV -FEMALE-

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌350 A
导体截面积: 120 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 11 001 2755
Han 1 HC 350A/4KV -FEMALE-
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
5
Werkzeuge
1
Rahmen
21
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han® HC Modular
  • Bezeichnung 350
Ausführung
  • Anschlussart Schraubanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Hinweise Bei Anbringung des Drehmomentes am Kontakt mit SW 17 gegenhalten
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 120 mm²
  • Bemessungsstrom ‌ 350 A
  • Bemessungsspannung 2.000 V
  • Bemessungsstoßspannung 12 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 0,2 mΩ
  • Abisolierlänge 19 mm
  • Anzugsdrehmoment ‌16 Nm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Vibrationsbeständigkeit Kategorie 2 nach IEC 61373
  • Schockbeständigkeit Kategorie 2 nach IEC 61373
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Polycarbonat (PC)
    Polyamid (PA)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Blei
  • ECHA SCIP Nummer 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 230 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85359000
  • GTIN 5713140016071
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较