配套产品
配套产品
Combinables
5
Frames
13
型号: 09 11 001 2772
Han 1 HC 650A-FEMALE-AX
Han 1 HC 650A-FEMALE-AX

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
母头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌650 A
导体截面积: 150 ... 185 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 11 001 2772
Han 1 HC 650A-FEMALE-AX
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Frames
13
产品详情
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Han® HC Modular
  • Identificação 650
Versão
  • Método de terminação Terminação de parafuso axial
  • Gênero Fêmea
  • Detalhes A resistência à vibração e ao choque só será alcançada se os cabos forem fixados a uma distância apropriada. As instruções para o espaçamento do alívio de tensão podem ser encontradas no documento no eCatalogue, na seção Instruções.
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 150 ... 185 mm²
  • Diâmetro externo do fio ≤26,5 mm
  • Corrente Nominal ‌ 650 A
  • Tensão Nominal 4.000 V
  • Tensão nominal de impulso 18 kV
  • Grau de poluição 3
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 0,2 mΩ
  • Comprimento de decapagem 23 ... 25 mm
  • Torque de aperto
    17 Nm @ 150 mm²
    18 Nm @ 185 mm²
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Resistência à vibração Categoria 1B de acordo com a norma IEC 61373
  • Resistência ao impacto Categoria 1B de acordo com a norma IEC 61373
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Policarbonato (PC)
    Poliamida (PA)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS
    6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 %
    6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC
  • Substâncias REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 292,5 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85359000
  • GTIN 5713140016101
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较