配套产品
配套产品 新
Combinables
5
Frames
13
型号: 09 11 001 2770
Han 1 HC 650A-FEMALE-AX
Han 1 HC 650A-FEMALE-AX

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
母头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌650 A
导体截面积: 60 ... 70 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 11 001 2770
Han 1 HC 650A-FEMALE-AX
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
5
Frames
13
产品详情
Identificare
  • Categoria Inserts
  • Seria Han® HC Modular
  • Identificare 650
Versiune
  • Metoda de terminaţie Axial screw termination
  • Gen Female
  • Detalii The vibration and shock resistance can only be met if the cables are fixed at an appropriate distance. Instructions for the spacing of strain relief can be found in the document in eCatalogue under the section Instructions.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 60 ... 70 mm²
  • Diametru exterior fir ≤26.5 mm
  • Curent nominal ‌ 650 A
  • Tensiune nominală 4,000 V
  • Tensiune de impuls nominală 18 kV
  • Grad de poluare 3
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 0.2 mΩ
  • Lungime dezizolare 23 ... 25 mm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Rezistenţă la vibraţii Category 1B acc. to IEC 61373
  • Rezistenţă la şoc Category 1B acc. to IEC 61373
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Polycarbonate (PC)
    Polyamide (PA)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Silver plated
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 317 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85359000
  • GTIN 5713140016088
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较