Szczegóły
Wymagania w zakresie odporności na wstrząsy i wibracje mogą być spełnione tylko wtedy, gdy przewody są zamocowane w odpowiedniej odległości. Instrukcje dotyczące rozmieszczania odciążek można znaleźć w dokumencie zlokalizowanym w eKatalogu, w części Instrukcje.
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
70 ... 120 mm²
Średnica zewnętrzna przewodu
≤26,5 mm
Prąd znamionowy
650 A
Napięcie znamionowe
4.000 V
Znamionowe napięcie udarowe
18 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Rezystancja izolacji
>1010 Ω
Rezystancja styku
≤ 0,2 mΩ
Długość odizolowania
23 ... 25 mm
Moment dokręcający
12 Nm @ 70 mm²
14 Nm @ 95 mm²
16 Nm @ 120 mm²
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Odporność na wibracje
Kategoria 1B zgodnie z IEC 61373
Odporność na wstrząsy
Kategoria 1B zgodnie z IEC 61373