配套产品
配套产品
型号: 09 11 001 3096
Han 1 HC-TC650 fixing plate
Han 1 HC-TC650 fixing plate

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
固定板
用于Han® HC Modular 650压接针
聚碳酸酯 (PC)
注释
比较
型号: 09 11 001 3096
Han 1 HC-TC650 fixing plate
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 제품 시리즈 Han® HC Modular
  • 액세서리 유형 지지판(Retaining plate)
  • 액세서리 설명 Han® HC 모듈형 650 압착 지원
기술적 특성
  • 제한 온도 -20 ... +125 °C
  • 주변 온도 -20 ... +50 °C
자재 특성
  • 재료 (액세서리) 폴리카보네이트 (PC)
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 6.7 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140016187
  • eCl@ss 27,440,392.00
  • UNSPSC 24.0 39121400