配套产品
配套产品
型号: 19 14 001 0402
Han-Modular Compact top entry M32
Han-Modular Compact top entry M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: Modular Compact
单锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
注释
比较
型号: 19 14 001 0402
Han-Modular Compact top entry M32
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria 上売/底座
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han-Modular® Compact
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki 上壳
Wersja
  • Rozmiar Modular Compact
  • Wersja 顶出线
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M32
  • Typ blokowania 单锁扣
  • Szczegóły
    额定电压 ≤630 V
    额定脉沖电压 ≤6 kV
    污染等级3
    对于完整的连接器,规定的电压额定值是可以达到的最大水平。如果使用的模块确实提供较低的额定电压,则这些较低的额定电压也是有效的。个别应用中更高的额定电压可向 HARTING 讨论。
  • Zawartość opakowania 货物交付中包括 4 个螺栓
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający 1 Nm M3固定螺栓
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 锁定状态
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) 压铸锌
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) 镀镍
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61984
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 140 g
  • Kraj pochodzenia 德国
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140124257
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466