配套产品
配套产品
型号: 33 50 A70 0271 010
Han 10 B-E CA 2-lever m/- ang/- PVC, 1m
Han 10 B-E CA 2-lever m/- ang/- PVC, 1m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 A70 0271 010
Han 10 B-E CA 2-lever m/- ang/- PVC, 1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
标识
  • 类别 システムケーブル
  • 系列 Han E®
  • 上壳/底座系列 Han® B
  • 原件 电缆组装
  • 规格 片側組み立て済み
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 尺寸 10 B
  • 针数 10
  • 接地针 はい
  • 详细资料
    通電状態で挿抜しないこと。
    組み立てと設置は、資格を持つ電気技師が実施してください。
    感電保護:間接接触に対する保護(故障保護)については、設置の際にユーザご自身で適切な対策を講じてください。例:アクセス制限区域(熟練の電気技術者と電気関連の訓練を受けた人員のみアクセス可能なエリア)。
材料特性
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 豁免 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELV 状态 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 含まず
  • REACH 附件 XIV 物质 含まず
  • REACH SVHC 物质 はい
  • REACH SVHC 物质
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 号提案物质 はい
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140334144
  • eCl@ss 27060327 组装好的电源线
  • UNSPSC 24.0 43211600