登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
19
Accessories
7
Spare Part
3
Inserts
38
Frames
2
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
...
Kapper/huse
Til industrielle applikationer
09 30 010 1305
型号: 09 30 010 1305
Han 10B-AGG-LB IP67
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
尺寸: 10 B
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 30 010 1305
Han 10B-AGG-LB IP67
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
19
饰品
7
备件
3
插芯
38
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kapper/huse
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han
®
B
Type af kappe/hus
panelmonteret hus
Type
Lav konstruktion
Version
Størrelse
10 B
Låsetype
Enkelt låsebøjle
Han-Easy Lock
®
Ja
Anvendelsesområde
StandardStikhuse/chassis-/sokkel-huse til industrikonnektorer
Tekniske egenskaber
Tilspændingsmoment
1 Nm Fastgørelsesskruer M4
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Bemærkning om den begrænsede temperatur
Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
Koblingscyklusser
≥ 500
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65
IP67
Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
4
4X
12
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Trykstøbt aluminium
Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse)
Pulverlakeret
Farve (kappe/hus)
RAL 7037 (støvgrå)
Materiale (tætning)
NBR
Materiale (låsning)
Polycarbonat (PC)
Rustfrit stål
Farve (låsning)
RAL 7037 (støvgrå)
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 (låsebøjle)
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Nikkel
Naftalin
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkendelser
CE
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
1 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140045088
eCl@ss
27.440.202,00
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found