登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
7
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
38
Frames
2
没有可用数据
eShop
산업용 커넥터 / Han
®
사각 커넥터
...
후드 / 하우징
산업용 애플리케이션 지원
09 62 810 0398
型号: 09 62 810 0398
Han 10EMC/B-HBM-Rear Fit-SL-w/o frame
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
外部密封件, 后面板安装
尺寸: 10 B
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 62 810 0398
Han 10EMC/B-HBM-Rear Fit-SL-w/o frame
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Accessories
5
Ricambio
2
Inserti
38
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
후드 / 하우징
후드/하우징 시리즈
Han
®
EMC/B
후드/하우징 타입
벌크헤드 장착형 하우징
후드/하우징 설명
외장 씰
후면 장착
타입
낮은 구조
버전
규격
10 B
잠금 유형
싱글 잠금 레버
Han-Easy Lock
®
예
응용 분야
보다 높은 EMC 요건을 위한 후드/하우징
기술적 특성
조임 토크
1 Nm 고정 나사 M4
제한 온도
-40 ... +125 °C
제한 온도 참고
IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
체결 주기
≥ 500
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP66
UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
4
12
자재 특성
재료 (후드/하우징)
알루미늄 다이-캐스트
표면 (후드/하우징)
비코팅방식
컬러 (후드/하우징)
비도장
재료 (실)
NBR
재료 (잠금장치)
폴리카보네이트 (PC)
스테인리스 강
컬러 (잠금)
RAL 7037 (더스트 그레이)
재료 (액세서리)
폴리아미드 (PA)
스테인리스 강
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스(잠금 레버)
V-0
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
캘리포니아 법령 65 물질
no
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
승인규격
CE
DNV GL
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
117.24 g
원산지
중국
유럽 관세 번호
85389099
GTIN
5713140171855
eCl@ss
27,440,202.00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found