配套产品
配套产品
Combinables
18
Accessories
2
Inserts
30
Frames
2
型号: 19 62 810 0427 XL
Han 10EMC/B-HTE-M32 (HT)
Han 10EMC/B-HTE-M32 (HT)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
高结构
双锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
型号: 19 62 810 0427 XL
Han 10EMC/B-HTE-M32 (HT)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
18
饰品
2
插芯
30
Frames
2
产品详情
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • Type kap/behuizing Kap
  • Type Hoge constructie
Versie
  • Grootte 10 B
  • Versie Ingang bovenkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M32
  • Vergrendelingstype Dubbele sluithendel
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C Met Han® High Temp-componenten
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium gegoten
  • Oppervlak (kap/behuizing) Niet-gecoat
  • Kleur (kap/behuizing) Niet-geverfd
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 160,3 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140829039
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较